Опубликуйте свои продукты
Desk BORAS trapets 1200x600x720
Desk BORAS trapets 1200x600x720
    AJ Products

    Desk BORAS trapets 1200x600x720

    • A more flexible furnishing solution
    • Several different colours and materials
    • Adjustable feet

    Trapezoid-shaped table that offers flexible furnishing options for the classroom. The desk features adjustable feet for adaptation to uneven floor surfaces and is available in several different designs. Tested and certified according to EN 1729.

    Cпецификация
    • Length:1200 mm

      Height:720 mm

      Width:600 mm

      Thickness table surface:20 mm

      Table surface:Trapezoidal

      Stand:Fixed legs

      Table surface material:HPL

      Stand material:Tubular steel

      Weight:13,5 kg

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаDesk-BORAS-trapets-1200x600x720
    • Тип продукцииSchool & Education
    • Группа продукцииTables
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-09-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)720
    • Ширина (мм)1200
    • Глубина (мм)600
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалСталь
    • Масса нетто (кг)13.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Столы
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Описание Uniclass 2015Desks, tables and worktops