Опубликуйте свои продукты
Desk high pedestal FLEXUS 720x400x600mm
AJ Products

Desk high pedestal FLEXUS 720x400x600mm

  • Laminated all around
  • With file holder
  • Extends your desk

    Compact drawer unit providing practical storage, with lockable drawers, a file holder in the bottom drawer, grey aluminium handles and central lock.
Cпецификация
    • Height:720 mm
    • Width:400 mm
    • Depth:800 mm
    • Colour:Beech
    • Material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - 8902 Beech
    • Number of drawers:4
    • Lockable:With lock
    • Weight:42 kg
    • Assembly:Assembled
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаDesk-high-pedestal-FLEXUS-720x400x600mm
  • Тип продукцииOffice and conference
  • Группа продукцииStorage
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-08-31
  • Номер версии1
  • Высота (мм)720
  • Ширина (мм)400
  • Глубина (мм)800
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Масса нетто (кг)42
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Офисные столы
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_25
  • Описание Uniclass 2015Drawer units