Опубликуйте свои продукты
Desk light COSMO
Desk light COSMO
    AJ Products

    Desk light COSMO

    • Articulated adjustable arm
    • Classic design
    • Table bracket

      Classic desk lamp with articulated arm and rotatable head. Supplied with both clamp and foot.
    Cпецификация
      • Arm Length:420+390 mm
      • Max. wattage:20 W
      • Colour:White
      • Material:Steel
      • Type of light bulb required:E27
      • Light bulb included:No
      • Weight:5.25 kg
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаDesk-light-COSMO
    • Тип продукцииOffice and conference
    • Группа продукцииLightning
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-04-28
    • Номер версии1
    • Высота (мм)600
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Масса нетто (кг)5.25
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Мебель
    • Классификация IFCМебель
    • Код ETIMEG000028
    • Название ETIMLamps
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps