Опубликуйте свои продукты
Desk light LIBRA
Desk light LIBRA
Desk light LIBRA
Desk light LIBRA
    AJ Products

    Desk light LIBRA

    4.8 из 5 звезд4.8(5 отзывы)
    • Wireless charging
    • Color temperature setting
    • Built-in dimmer

      Practical desk lamp in a tasteful design with wireless QI charging for mobile phones. The lamp is perfect for different types of work at a desk, as the color temperature setting allows the light to be set in three different modes - Warm white, cool white and normal.
    Cпецификация
      • Height:365 mm
      • Max. wattage:10 W
      • Lumen:800 Lm
      • Colour:Black
      • Weight:0.7 kg
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаDesk-light-LIBRA
    • Тип продукцииOffice and conference
    • Группа продукцииLightning
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-04-28
    • Номер версии1
    • Высота (мм)365
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Масса нетто (кг)0.7
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Мебель
    • Классификация IFCМебель
    • Код ETIMEG000028
    • Название ETIMLamps
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps