Опубликуйте свои продукты
Desk screen SPLIT 400x600mm
Desk screen SPLIT 400x600mm
Desk screen SPLIT 400x600mm
    AJ Products

    Desk screen SPLIT 400x600mm

    • Slim, unobtrusive design
    • Provides privacy
    • Semi sound absorbent

    Slimline desk screen that is elegant yet unobtrusive. The screen provides privacy and has semi-acoustic properties to reduce some of the noise in the room. The screen and brackets are made of recyclable materials.

    Cпецификация
    • Height:600mm

      Width:400mm

      Thickness:12mm

      Max opening:80mm

      Screen material:PET

      Stand included:Yes

      Weight:1.08kg

      Warranty:7 years

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаDesk-screen-SPLIT-400x600mm
    • Тип продукцииDesk
    • Группа продукцииAcoustics
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-10-08
    • Номер версии1
    • Высота (мм)600
    • Ширина (мм)400
    • Глубина (мм)12
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалPET
    • Масса нетто (кг)1.08
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Акустика
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Ac_15_55_04
    • Описание Uniclass 2015Acoustics and noise transfer surveying