Опубликуйте свои продукты
Document cabinet SERVE 380x550x340mm
Document cabinet SERVE 380x550x340mm
    AJ Products

    Document cabinet SERVE 380x550x340mm

    • Cylinder lock with 2 keys
    • Can be mounted on a wall
    • Space saving

      Small, lockable document cabinet ideal for storing up to 9 x A4 binders
    Cпецификация
      • Height: 380 mm
      • Width: 550 mm
      • Depth: 340 mm
      • Door colour: White
      • Door colour code: RAL 9003
      • Frame colour: White
      • Frame colour code: RAL 9003
      • Material: Sheet steel
      • Lock type: Key lock
      • Sheet steel thickness door: 0.7 mm
      • Sheet steel thickness body: 0.7 mm
      • Weight: 12.5 kg
      • Assembly: Assembled
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаDocument-cabinet-SERVE-380x550x340mm
    • Тип продукцииOffice and conference
    • Группа продукцииStorage
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-01-10
    • Номер версии1
    • Высота (мм)380
    • Ширина (мм)550
    • Глубина (мм)340
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Масса нетто (кг)12.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Industry
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Описание Uniclass 2015Shelves and storage units
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (13)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (26)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (41)