Опубликуйте свои продукты
Double-sided revolving mobile whiteboard DORIS 1200x1500 mm
Double-sided revolving mobile whiteboard DORIS 1200x1500 mm
    AJ Products

    Double-sided revolving mobile whiteboard DORIS 1200x1500 mm

    • 30-year warranty
    • Magnetic surface
    • With wheels

      Mobile, revolving whiteboard with double-sided, high-quality vitreous enamel writing surface. Fitted with four wheels and a pen shelf.
    Cпецификация
      • Height:1200 mm
      • Width:1500 mm
      • Total height:1960 mm
      • Framework material:Aluminium
      • Writing surface material:Glass enamel
      • Model:Double sided
      • Function:With magnetic function
      • Weight:37.5 kg
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаDouble-sided-revolving-mobile-whiteboard-DORIS-1200x1500mm
    • Тип продукцииOffice Accessories
    • Группа продукцииWhiteboards
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-10-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1200
    • Ширина (мм)1500
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалEnamel
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Масса нетто (кг)37.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Мебель
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_25_96
    • Описание Uniclass 2015Whiteboards