Опубликуйте свои продукты
Ergonomic desk FLEXUS 1800x1200x720mm
Ergonomic desk FLEXUS 1800x1200x720mm
    AJ Products

    Ergonomic desk FLEXUS 1800x1200x720mm

    4.0 из 5 звезд4.0(9 отзывы)
    • Two cable holes
    • Grey frame
    • Curved desktop for good ergonomics

      Classic corner desk with curved right-hand top, a modesty panel on the bottom and a stable L-shaped frame.
    Cпецификация
      • Length:1800 mm
      • Height:720 mm
      • Width:1200 mm
      • Thickness table surface:22 mm
      • Table surface:Right
      • Stand:Fixed legs
      • Table surface colour:Grey
      • Table surface material:Laminate
      • Material specification:Kronospan - 0164 PE Anthracite
      • Stand colour:Grey
      • Stand colour code:RAL 9007
      • Stand material:Steel
      • Weight:52.3 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 527-1, EN 527-2, EN 527-3
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаErgonomic-desk-FLEXUS-1800x1200x720mm
    • Тип продукцииOffice and conference
    • Группа продукцииTables
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-08-31
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1800
    • Ширина (мм)720
    • Глубина (мм)1200
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалСталь
    • Масса нетто (кг)52.3
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Офисные столы
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21_60
    • Описание Uniclass 2015Office tables
    • Код CSI MasterFormat 201412 51 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Office Tables