Опубликуйте свои продукты
Floor screen ZONE 1360x1000x40mm
Floor screen ZONE 1360x1000x40mm
    AJ Products

    Floor screen ZONE 1360x1000x40mm

    • Effective noise absorption
    • Complete incl. stand
    • Sleek and stylish design

    Sound absorbent and stylish floor screen created by the in-house design team at AJ Products. The screen significantly improves the sound environment and provides privacy, making it perfect for offices. A wheel set can be purchased separately for a mobile and easy-to-move screening solution.

    Cпецификация
    • Height:1360mm

      Width:800mm

      Total height:1405mm

      Thickness:40mm

      Composition:100% Polyester

      Cover material:Fabric

      Padding material:Rock wool

      Weight:14.5kg

      Testing:ISO 354, EN1023-1, EN1023-2, EN1023-3

      Warranty:7 years

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаFloor-screen-ZONE-1360x1000x40mm
    • Тип продукцииDesk
    • Группа продукцииAcoustics
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-10-08
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1360
    • Ширина (мм)800
    • Глубина (мм)40
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСложный полиэфир
    • Вспомогательный материалТкань
    • Масса нетто (кг)14.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Акустика
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Ac_15_55_04
    • Описание Uniclass 2015Acoustics and noise transfer surveying

    Доступно в регионах:

    Европа
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
    4.0 из 5 звезд 4.0 (12)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (14)