Опубликуйте свои продукты
Floor screen ZONE 1360x800x40mm
AJ Products

Floor screen ZONE 1360x800x40mm

  • Effective noise absorption
  • Complete incl. stand
  • Sleek and stylish design

Sound absorbent and stylish floor screen created by the in-house design team at AJ Products. The screen significantly improves the sound environment and provides privacy, making it perfect for offices. A wheel set can be purchased separately for a mobile and easy-to-move screening solution.

Cпецификация
  • Height:1360mm

    Width:800mm

    Total height:1405mm

    Thickness:40mm

    Composition:100% Polyester

    Cover material:Fabric

    Padding material:Rock wool

    Weight:14.5kg

    Testing:ISO 354, EN1023-1, EN1023-2, EN1023-3

    Warranty:7 years

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаFloor-screen-ZONE-1360x800x40mm
  • Тип продукцииDesk
  • Группа продукцииAcoustics
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-10-08
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1360
  • Ширина (мм)800
  • Глубина (мм)40
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСложный полиэфир
  • Вспомогательный материалТкань
  • Масса нетто (кг)14.5
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Акустика
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Ac_15_55_04
  • Описание Uniclass 2015Acoustics and noise transfer surveying

Доступно в регионах:

Европа