Опубликуйте свои продукты
Floor standing cloakroom unit TRÅD add-on unit 600x2000mm
Floor standing cloakroom unit TRÅD add-on unit 600x2000mm
    AJ Products

    Floor standing cloakroom unit TRÅD add-on unit 600x2000mm

    • With a hat shelf
    • Incl. hooks
    • Shoe rack with a drip tray

      A free-standing, doubled-sided add-on unit for the Trad cloakroom unit. Supplied complete with a hat shelf and shoe rack with a drip tray
    Cпецификация
      • Height:2000 mm
      • Width:600 mm
      • Depth:600 mm
      • Material:Steel
      • Number of shelves:4
      • Section:Add-on
      • Number of compartments:6
      • Weight:15 kg
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаFloor-standing-cloakroom-unit-add-on-unit-600x2000mm
    • Тип продукцииSchool & Education
    • Группа продукцииCloakroom
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-04-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2000
    • Ширина (мм)600
    • Глубина (мм)600
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Масса нетто (кг)15
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Описание Uniclass 2015Shelves and storage units