Опубликуйте свои продукты
Folding table HEX 740x800x620
Folding table HEX 740x800x620
Folding table HEX 740x800x620
Folding table HEX 740x800x620
    AJ Products

    Folding table HEX 740x800x620

    • Folding table top
    • With castors
    • Flexible furnishing solution

    Practical, space-saving table for a flexible learning environment. One table can be used on its own or several can be combined in different ways to create a customised furnishing solution. The front legs of the table are fitted with castors to make it easy to move.

    Cпецификация
    • Length:620 mm

      Height:740 mm

      Table surface:Irregular

      Stand:Fixed legs

      Table surface material:HPL

      Stand material:Tubular steel

      Collapsible:Yes

      Weight:13,5 kg

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаFolding-table-HEX-740x800x620
    • Тип продукцииSchool desk
    • Группа продукцииDesk
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-07-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)740
    • Глубина (мм)620
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалСталь
    • Масса нетто (кг)13.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Столы
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21_13
    • Описание Uniclass 2015Classroom desks and tables