Опубликуйте свои продукты
Height adjustable workbench MOTION + bottom shelf manual,1500x800mm
AJ Products

Height adjustable workbench MOTION + bottom shelf manual,1500x800mm

  • Manually height-adjustable frame
  • Incl. bottom shelf
  • Durable worktop

    Flexible workbench with a sturdy frame. The table is manually adjustable to the right working position for you. Equipped with a bottom shelf for tools and other things you need to have within reach. Add accessories to create your perfect workbench.
Cпецификация
    • Length:1500 mm
    • Width:800 mm
    • Thickness table surface:24 mm
    • Minimum height:650 mm
    • Maximum height:1050 mm
    • Height between shelves:405 mm
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Silver
    • Stand colour code:RAL 9006
    • Stand material:Steel
    • Model:With lower shelf
    • Load capacity:400 kg
    • Weight:62 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаHeight-adjustable-workbench-MOTION-bottom-shelf-manual-1500x800mm
  • Тип продукцииChanging room
  • Группа продукцииTables
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-11-09
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)800
  • Глубина (мм)1500
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Масса нетто (кг)62
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Столы
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Описание Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • Код CSI MasterFormat 201414 71 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Industrial Turntables