Опубликуйте свои продукты
Height adjustable workbench MOTION manual 150kg load,2000x600mm
Height adjustable workbench MOTION manual 150kg load,2000x600mm
    AJ Products

    Height adjustable workbench MOTION manual 150kg load,2000x600mm

    • Height adjustable with a crank
    • Hard-wearing HPL top
    • Sturdy frame

      Workbench that lets you easily adjust the height using the built-in hand crank function for an ergonomic work position. The workbench is sturdy with a durable worktop and is suitable for use in lighter industrial operations, warehouses or the like.
    Cпецификация
      • Length:2000 mm
      • Width:600 mm
      • Thickness table surface:24 mm
      • Minimum height:770 mm
      • Maximum height:1110 mm
      • Stand:Height-adjustable stand with manual crank
      • Table surface colour:Light grey
      • Table surface material:High-pressure laminate
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Stand material:Steel
      • Model:Without lower shelf
      • Load capacity:150 kg
      • Weight:61 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаHeight-adjustable-workbench-MOTION-manual-150kg-load-2000x600mm
    • Тип продукцииChanging room
    • Группа продукцииTables
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-09
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)600
    • Глубина (мм)2000
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Масса нетто (кг)61
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Столы
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Описание Uniclass 2015Desks, tables and worktops
    • Код CSI MasterFormat 201414 71 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Industrial Turntables