Опубликуйте свои продукты
Magnetic frameless whiteboard AIR 2490x1190 mm
AJ Products

Magnetic frameless whiteboard AIR 2490x1190 mm

  • Durable surface
  • Without frame
  • EPD

    Whiteboard in an elegant design without frame or visible fixings. The writing surface is of the highest quality and very easy to clean. The board is 99% recyclable with metal backing made of at least 50% recycled materials.
Cпецификация
    • Height:1190 mm
    • Width:2490 mm
    • Writing surface material:Glass enamel
    • Function:With magnetic function
    • Weight:37.5 kg
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMagnetic-framless-whiteboard-AIR-2490x1190mm
  • Тип продукцииOffice Accessories
  • Группа продукцииWhiteboards
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-10-12
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1190
  • Ширина (мм)2490
Ссылки
Связанные
  • Основной материалEnamel
  • Масса нетто (кг)37.5
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Мебель
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_25_96
  • Описание Uniclass 2015Whiteboards