Опубликуйте свои продукты
Medicine cabinet CURE 400x380x285mm electronic lock
Medicine cabinet CURE 400x380x285mm electronic lock
Medicine cabinet CURE 400x380x285mm electronic lock
    AJ Products

    Medicine cabinet CURE 400x380x285mm electronic lock

    • Burglary-delaying
    • Flexible interior
    • Integrated work surface

      Burglary-delaying medicine cabinet with an interior that can be adapted to your needs. Suppied with a key lock or electronic code lock. The door opens downwards, offering a temporary work surface. A small valuables compartment is available as an accessory
    Cпецификация
      • Height: 400 mm
      • Width: 380 mm
      • Depth: 285 mm
      • Height, internal: 350 mm
      • Width, internal: 225 mm
      • Depth, internal: 265 mm
      • Colour: White
      • Colour code: RAL 9016
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelves: 2
      • Lock type: Key lock
      • Weight: 8 kg
      • Assembly: Assembled
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMedicine-cabinet-CURE-400x380x285mm-electronic-lock
    • Тип продукцииChanging room
    • Группа продукцииStorage
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-04
    • Номер версии1
    • Высота (мм)400
    • Ширина (мм)380
    • Глубина (мм)285
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛистовой металл
    • Масса нетто (кг)8
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Описание Uniclass 2015Shelves and storage units
    • Номер OmniClass23-21 15 27 13
    • Наименование OmniClassClothing Shelving and Storage Units