Опубликуйте свои продукты
Metal drawing double cabinet SKETCH A1
Metal drawing double cabinet SKETCH A1
    AJ Products

    Metal drawing double cabinet SKETCH A1

    • Stackable drawer unit
    • Made of sheet steel
    • Central locking

      Complete drawing cabinet consisting of one drawer unit with lockable A1 drawers, one leg frame and one tabletop
    Cпецификация
      • Height:1080 mm
      • Width:990 mm
      • Depth:680 mm
      • Drawing size:A1
      • Frame colour:White
      • Material:Sheet steel
      • Top plate colour:White
      • Top plate material:Sheet steel
      • Number of drawers:12
      • Drawer load capacity:25 kg
      • Pullout capacity:70 %
      • Drawer slides:Ball bearing glide rails
      • Weight:147.7 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMetal-drawing-cabinet-Sketch-A1-double
    • Тип продукцииOffice and conference
    • Группа продукцииStorage
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-01-25
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1080
    • Ширина (мм)990
    • Глубина (мм)680
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Масса нетто (кг)147.7
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Ac_25_20_24
    • Описание Uniclass 2015Drawing