Опубликуйте свои продукты
Metal storage cabinet SCALE 1800x800x400mm
Metal storage cabinet SCALE 1800x800x400mm
Metal storage cabinet SCALE 1800x800x400mm
    AJ Products

    Metal storage cabinet SCALE 1800x800x400mm

    3.5 из 5 звезд3.5(8 отзывы)
    • Easy assembly
    • Adjustable shelves
    • Recessed handle

      Storage cabinet that is easily assembled without tools. The cabinet comes with adjustable shelves, rotary handles and 3-point lock with two keys
    Cпецификация
      • Height: 1800 mm
      • Width: 800 mm
      • Depth: 400 mm
      • Number of shelf: 3
      • Lock type: Key lock
      • Shelf load capacity: 40 kg
      • Weight: 49.3 kg
      • Assembly: Delivered unassembled
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMetal-storage-cabinet-SCALE-1800x800x400mm
    • Тип продукцииOffice and conference
    • Группа продукцииStorage
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-01-24
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1800
    • Ширина (мм)800
    • Глубина (мм)400
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Масса нетто (кг)49.3
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Описание Uniclass 2015Shelves and storage units