Опубликуйте свои продукты
Mobile glass board MARY 1500x1960mm
Mobile glass board MARY 1500x1960mm
Mobile glass board MARY 1500x1960mm
    AJ Products

    Mobile glass board MARY 1500x1960mm

    • Unique and versatile
    • Magnetic writing board
    • Feet and wheels included

    Get form and function in one with a mobile, magnetic glass writing board with a fabric-covered, sound-absorbent back! It creates a better soundscape while also adding a modern flair to a functional classic.

    Cпецификация
    • Height:1960mm

      Width:1500mm

      Thickness:45mm

      Writing surface format:1500x1200mm

      Material:Fabric

      Composition:100% Wool

      Weight:57kg

      Warranty:7years

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMobile-glass-board-MARY-1500x1960mm
    • Тип продукцииDesk
    • Группа продукцииAcoustics
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-10-08
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1960
    • Ширина (мм)1500
    • Глубина (мм)45
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалШерсть
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Масса нетто (кг)57
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Акустика
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Ac_15_55_04
    • Описание Uniclass 2015Acoustics and noise transfer surveying

    Доступно в регионах:

    Европа