Опубликуйте свои продукты
Mobile workbench MOTION 1200x800mm
AJ Products

Mobile workbench MOTION 1200x800mm

  • Manually height-adjustable frame
  • With castors
  • Durable worktop

    Height-adjustable, mobile workbench with a durable worktop and sturdy frame. A practical workbench where you can vary the working position during the day and adjust it to several users thanks to the adjustable frame.
Cпецификация
    • Length:1500 mm
    • Width:600 mm
    • Thickness table surface:24 mm
    • Minimum height:800 mm
    • Maximum height:1200 mm
    • Wheel diameter:125 mm
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Silver
    • Stand colour code:RAL 9006
    • Stand material:Steel
    • Model:Without lower shelf
    • Load capacity:400 kg
    • Wheel type:4 castors
    • Tyre tread:Solid rubber
    • Weight:39 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMobile-workbench-MOTION-1200x800mm
  • Тип продукцииChanging room
  • Группа продукцииTables
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-11-09
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)800
  • Глубина (мм)1200
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Масса нетто (кг)39
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Столы
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Описание Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • Код CSI MasterFormat 201414 71 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Industrial Turntables