Опубликуйте свои продукты
Pull-out side cabinet FLEXUS 1000x400x800mm
Pull-out side cabinet FLEXUS 1000x400x800mm
    AJ Products

    Pull-out side cabinet FLEXUS 1000x400x800mm

    • Lockable
    • Functional side storage
    • Saves space

      Lockable cabinet with a pull-out interior for side storage. Fitted with two shelves and a shallow drawer on top.
    Cпецификация
      • Height:1000 mm
      • Width:400 mm
      • Depth:800 mm
      • Width, internal:335 mm
      • Depth, internal:500 mm
      • Door colour:White
      • Frame colour:White
      • Material:Laminate
      • Material specification:Kronospan - 8685 M Snow white
      • Lock type:Key lock
      • Weight:44.4 kg
      • Assembly:Assembled
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPull-out-side-cabinet-FLEXUS-1000x400x800mm
    • Тип продукцииOffice and conference
    • Группа продукцииStorage
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-08-31
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1000
    • Ширина (мм)400
    • Глубина (мм)800
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Масса нетто (кг)44.4
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Офисные столы
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_25
    • Описание Uniclass 2015Drawer units