Опубликуйте свои продукты
Scene module TOGETHER 800x800x400mm
Scene module TOGETHER 800x800x400mm
    AJ Products

    Scene module TOGETHER 800x800x400mm

    • Natural gathering place for various meetings
    • Funcional and buildable to infinity
    • Enables variation of physical position

      Gradäng module that allows you to build a unique gradäng in an infinite number och ways. Combine different modules to create a creative meeting place for student and staff. Fits just as well in an office environment as open spaces and living rooms at the school.
    Cпецификация
    • Lenght: 800mm

      Height: 400mm

      Width: 800mm

      Material: High pressure laminate

      Weight: 18kg

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаScene-module-TOGETHER-800x800x400mm
    • Тип продукцииSchool & Education
    • Группа продукцииSchool Accessories
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-06-03
    • Номер версии1
    • Высота (мм)400
    • Ширина (мм)800
    • Глубина (мм)800
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Масса нетто (кг)18
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Мебель
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015SL_40_60_52
    • Описание Uniclass 2015Mobile stages
    • Номер OmniClass23-21 25 11 17 11
    • Наименование OmniClassPortable Stages

    Доступно в регионах:

    Европа