Опубликуйте свои продукты
Seating block ELLA 500x500mm
Seating block ELLA 500x500mm
Seating block ELLA 500x500mm
Seating block ELLA 500x500mm
Seating block ELLA 500x500mm
Seating block ELLA 500x500mm
    AJ Products

    Seating block ELLA 500x500mm

    • Easy to place
    • Durable fabric upholstery
    • Available in many colours

      Modern seating block with durable fabric upholstery. The seating block is ideal for hallways, lounges, waiting rooms, etc.
    Cпецификация
      • Seat height:470 mm
      • Width:500 mm
      • Depth:500 mm
      • Frame material:Plywood
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Shape:Squared
      • Weight:10 kg
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSeating-Block-ELLA-500x500mm
    • Тип продукцииLounge and hallway
    • Группа продукцииSofas
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-11-18
    • Номер версии1
    • Высота (мм)470
    • Ширина (мм)500
    • Глубина (мм)500
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Масса нетто (кг)10
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Диваны
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Описание Uniclass 2015Sofas

    Доступно в регионах:

    Европа
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
    4.6 из 5 звезд 4.6 (27)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (20)
    4.0 из 5 звезд 4.0 (137)