Опубликуйте свои продукты
Straight desk FLEXUS 1600x800mm
AJ Products

Straight desk FLEXUS 1600x800mm

  • Two cable holes
  • Grey frame
  • Straight desktop

    Classic desk with a straight top, stable L frame and modesty panel for versatile furnishing.
Cпецификация
    • Length:1600 mm
    • Height:720 mm
    • Width:800 mm
    • Thickness table surface:22 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Fixed legs
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - 0164 PE Anthracite
    • Stand colour:Grey
    • Stand colour code:RAL 9007
    • Stand material:Steel
    • Weight:41.4 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
    • Testing:EN 527-1, EN 527-2, EN 527-3
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаStraight-desk-FLEXUS-1600x800mm
  • Тип продукцииOffice and conference
  • Группа продукцииTables
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-08-31
  • Номер версии1
  • Высота (мм)720
  • Ширина (мм)1600
  • Глубина (мм)800
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалСталь
  • Масса нетто (кг)41.4
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Офисные столы
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21_59
  • Описание Uniclass 2015Office desks
  • Код CSI MasterFormat 201412 51 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Office Tables