Опубликуйте свои продукты
Student desk AXIOM box top
AJ Products

Student desk AXIOM box top

  • HPL desk top
  • Height adjustable frame
  • Approved to EN1729

Student desk with manually height adjustable frame. Solid wood boxtop with a lid with a very hardwearing surface. Approved according to EN1729.

Cпецификация
  • Length:650 mm

    Width:550 mm

    Minimum height:720 mm

    Maximum height:1010 mm

    Table surface material:HPL

    Stand material:Steel

    Weight:17,5 kg

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаStudent-desk-AXIOM-box-top
  • Тип продукцииSchool desk
  • Группа продукцииDesk
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-07-13
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)550
  • Глубина (мм)650
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалДерево
  • Масса нетто (кг)17.5
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Столы
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21_13
  • Описание Uniclass 2015Classroom desks and tables