Опубликуйте свои продукты
Table PLURAL 1800x700x720
AJ Products

Table PLURAL 1800x700x720

Hard-wearing HPL top

Sturdy and durable

Ideal for a range of different settings

Value-for-money table with curved legs and a durable top made from noise-reducing high-pressure laminate. It is both robust and hard-wearing. This table is a great option for canteens and break rooms.

Cпецификация
  • Length: 1800 mm

    Height: 720 mm

    Width: 700 mm

    Table surface: Rectangular

    Stand: Fixed legs

    Table surface material: HPL

    Stand material: Steel

    Sound absorbing: Yes

    Weight: 28 kg

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаTable-PLURAL-1800x700x720
  • Тип продукцииSchool desk
  • Группа продукцииDesk
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-07-14
  • Номер версии1
  • Высота (мм)720
  • Ширина (мм)700
  • Глубина (мм)1800
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалСталь
  • Масса нетто (кг)28
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Столы
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Описание Uniclass 2015Desks, tables and worktops

Доступно в регионах:

Европа