Опубликуйте свои продукты
Tiered stage seating module ARVID 600x900x300mm
AJ Products
Архив

Tiered stage seating module ARVID 600x900x300mm

  • Customisable
  • For both kids and adults
  • Cushions as accessories

    Tiered stage seating module that can be used as steps up to a stage, as a seating area or a meeting spot
Cпецификация
    • Length:900 mm
    • Height:300 mm
    • Width:600 mm
    • Colour:White pigmented
    • Material:Birch plywood
    • Weight:20 kg
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаTiered-stage-seating-module-ARVID-600x900x300
  • Тип продукцииSchool & Education
  • Группа продукцииSchool Accessories
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-12-07
  • Номер версии1
  • Высота (мм)300
  • Ширина (мм)900
  • Глубина (мм)600
Связанные
  • Масса нетто (кг)20
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Мебель
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015SL_40_60_52
  • Описание Uniclass 2015Mobile stages