Опубликуйте свои продукты
Wall mounted cabinet THEO double doors
AJ Products

Wall mounted cabinet THEO double doors

  • Certified by Swedish Möbelfakta
  • Wall-mounted
  • Soft-closing hinges

Wall-mounted bookcase with smooth doors.

Cпецификация
  • Height:800 mm

    Width:1000 mm

    Depth:300 mm

    Material:Laminate

    Number of shelf:2

    Weight:20 kg

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаWall-mounted-cabinet-THEO-double-doors
  • Тип продукцииSchool & Education
  • Группа продукцииStorage
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-09-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)800
  • Ширина (мм)1000
  • Глубина (мм)300
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Масса нетто (кг)20
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Описание Uniclass 2015Shelves and storage units