Опубликуйте свои продукты
Wall mounted shoe rack EBBA 4 section
Wall mounted shoe rack EBBA 4 section
    AJ Products

    Wall mounted shoe rack EBBA 4 section

    • Tubular rack
    • Free standing
    • Available in several different sizes

    Free-standing shoe rack Ebba with durable tubular shelves. The tubing prevents dirt and water from accumulating on the shelf and the partition wall between the compartments gives the children their own personal space for their shoes.

    Cпецификация
    • Height:375 mm

      Width:1075 mm

      Depth:250 mm

      Colour:White pigmented

      Material:Birch plywood

      Number of compartments:4

      Weight:42 kg

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаWall-mounted-shoe-rack-EBBA-4-section
    • Тип продукцииSchool & Education
    • Группа продукцииCloakroom
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-08-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)375
    • Ширина (мм)1075
    • Глубина (мм)250
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалСталь
    • Масса нетто (кг)42
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_79
    • Описание Uniclass 2015Shelf and racking units
    • Номер OmniClass23-21 15 21
    • Наименование OmniClassCloakroom Units