Опубликуйте свои продукты
Wall mounted storage EBBA 4 section
Wall mounted storage EBBA 4 section
    AJ Products

    Wall mounted storage EBBA 4 section

    • Two shelves
    • Hooks included
    • Available in several different sizes

    Standing cloakroom unit fitted with double hooks, an integrated bench seat and two rows of compartments. Perfect storage for preschool cloakrooms

    Cпецификация
    • Height:375 mm

      Width:1075 mm

      Depth:250 mm

      Colour:White pigmented

      Material:Birch plywood

      Number of compartments:4

      Weight:26 kg

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаWall-mounted-storage-EBBA-4-section
    • Тип продукцииSchool & Education
    • Группа продукцииCloakroom
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-08-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)375
    • Ширина (мм)1075
    • Глубина (мм)250
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалСталь
    • Масса нетто (кг)26
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_79
    • Описание Uniclass 2015Shelf and racking units
    • Номер OmniClass23-21 15 21
    • Наименование OmniClassCloakroom Units