Опубликуйте свои продукты
Wall shelving SHAPE with metal shelves 1950x805x300mm
Wall shelving SHAPE with metal shelves 1950x805x300mm
Wall shelving SHAPE with metal shelves 1950x805x300mm
Wall shelving SHAPE with metal shelves 1950x805x300mm
Wall shelving SHAPE with metal shelves 1950x805x300mm
    AJ Products

    Wall shelving SHAPE with metal shelves 1950x805x300mm

    • Space saving
    • Adjustable shelves
    • Can be extended

      Shelving system with a modern design to be mounted on a wall for space-saving storage. Supplied complete with adjustable shelves
    Cпецификация
      • Height:1950 mm
      • Width:805 mm
      • Depth:300 mm
      • Material:Sheet steel
      • Shelf material:Sheet steel
      • Number of shelf:5
      • Section:Basic
      • Shelf load capacity:55 kg
      • Section load capacity:150 kg
      • Weight:42 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Quality- & eco-labelling:Nordic Swan Ecolabel 3031 0083
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаWall-shelving-SHAPE-with-metal-shelves-1950x805x300mm
    • Тип продукцииSchool & Education
    • Группа продукцииCloakroom
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-12-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1950
    • Ширина (мм)805
    • Глубина (мм)300
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Масса нетто (кг)42
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Описание Uniclass 2015Shelves and storage units