Опубликуйте свои продукты
Wall shelving SHAPE with metal shelves add-on unit 1950x800x300mm
Wall shelving SHAPE with metal shelves add-on unit 1950x800x300mm
Wall shelving SHAPE with metal shelves add-on unit 1950x800x300mm
Wall shelving SHAPE with metal shelves add-on unit 1950x800x300mm
Wall shelving SHAPE with metal shelves add-on unit 1950x800x300mm
    AJ Products

    Wall shelving SHAPE with metal shelves add-on unit 1950x800x300mm

    • Space efficient
    • Wall mounted
    • Modern

      Practical add-on unit for wall-mounted shelving system. Space-saving with a subtle and simple design and moveable shelves. A basic unit is required to expand with the add-on unit.
    Cпецификация
      • Height:1950 mm
      • Width:800 mm
      • Depth:300 mm
      • Material:Sheet steel
      • Shelf material:Sheet steel
      • Number of shelf:5
      • Section:Add-on
      • Shelf load capacity:55 kg
      • Section load capacity:150 kg
      • Weight:55 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Quality- & eco-labelling:Nordic Swan Ecolabel 3031 0083
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаWall-shelving-SHAPE-with-metal-shelves-add-on-unit-1950x800x300mm
    • Тип продукцииSchool & Education
    • Группа продукцииCloakroom
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-12-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1950
    • Ширина (мм)800
    • Глубина (мм)300
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Масса нетто (кг)42
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_13
    • Описание Uniclass 2015Cloakroom units