Опубликуйте свои продукты
Wall shelving SHAPE with wood shelves 1237x800x300mm
Wall shelving SHAPE with wood shelves 1237x800x300mm
Wall shelving SHAPE with wood shelves 1237x800x300mm
    AJ Products

    Wall shelving SHAPE with wood shelves 1237x800x300mm

    • Space efficient
    • Wall mounted
    • Modern

      Complete, space-saving shelving system with a subtle and simple design for installation on a wall
    Cпецификация
      • Height:1237 mm
      • Width:800 mm
      • Depth:300 mm
      • Shelf material:Laminate
      • Post material:Sheet steel
      • Number of shelf:3
      • Section:Basic
      • Shelf load capacity:55 kg
      • Section load capacity:150 kg
      • Weight:25 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Quality- & eco-labelling:Nordic Swan Ecolabel 3031 0083
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаWall-shelving-SHAPE-with-wood-shelves-1237x800x300mm
    • Тип продукцииSchool & Education
    • Группа продукцииCloakroom
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-12-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1237
    • Ширина (мм)800
    • Глубина (мм)300
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалДерево
    • Масса нетто (кг)25
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_13
    • Описание Uniclass 2015Cloakroom units