Опубликуйте свои продукты
Waste sorting unit FAHRENHEIT 1 drawer 1 bin
Waste sorting unit FAHRENHEIT 1 drawer 1 bin
Waste sorting unit FAHRENHEIT 1 drawer 1 bin
    AJ Products

    Waste sorting unit FAHRENHEIT 1 drawer 1 bin

    • Easy to place and adaptable
    • Suitable for public spaces
    • Soft-closing lid and drawers

      Complete waste sorting cabinet with removable containers and a waste bin for easy and convenient waste separation. It is suitable for public spaces, such as canteens or offices. The cabinet is part of our Fahrenheit recycling range, which allows you to combine the units in any configuration
    Cпецификация
      • Height:1170 mm
      • Width:610 mm
      • Depth:620 mm
      • Material:Laminate
      • Model:1 x 90 L bin + 2 x 25 L box
      • Waste opening:Ø 245 mm
      • Weight:61.3 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 16121
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаWaste-sorting-unit-FAHRENHEIT-1drawer-1bin
    • Тип продукцииChanging room
    • Группа продукцииWastebins
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-12-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1170
    • Ширина (мм)620
    • Глубина (мм)610
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Масса нетто (кг)61.3
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Мебель
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Описание Uniclass 2015Waste bins
    • Номер OmniClass23-27 59 13
    • Наименование OmniClassRecycling Bins