Опубликуйте свои продукты
Wooden bench AURORA 1200x700x900mm
Wooden bench AURORA 1200x700x900mm
Wooden bench AURORA 1200x700x900mm
Wooden bench AURORA 1200x700x900mm
    AJ Products

    Wooden bench AURORA 1200x700x900mm

    • Hardwearing
    • Available as a 2- or 3-seater
    • Classic design

      Classic bench in a sturdy and durable construction with a wooden seat and back and a tubular steel frame. Suitable for demanding environments such as school corridors or other places where a lot of people circulate daily
    Cпецификация
      • Seat height:450 mm
      • Height:900 mm
      • Width:1200 mm
      • Depth:700 mm
      • Material:Solid wood
      • Stand material:Steel
      • Weight:30 kg
      • Assembly:Assembled
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаWooden-bench-AURORA-1200x700x900mm
    • Тип продукцииLounge and hallway
    • Группа продукцииSeating
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-04-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)900
    • Ширина (мм)1200
    • Глубина (мм)700
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалСталь
    • Масса нетто (кг)30
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_07
    • Описание Uniclass 2015Benches
    • Код CSI MasterFormat 201412 67 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Benches
    • Номер OmniClass23-21 25 19 11 13
    • Наименование OmniClassBenches

    Доступно в регионах:

    Европа
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (13)
    2.9 из 5 звезд 2.9 (7)
    1.7 из 5 звезд 1.7 (20)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (57)