Опубликуйте свои продукты
Worktable CARGO 1600x750mm  with 1 drawer + top shelf
AJ Products

Worktable CARGO 1600x750mm with 1 drawer + top shelf

  • Easily accessible storage
  • With drawer and top shelf
  • Hard-wearing laminate top

    Robust packing table with a hanging drawer unit and a top shelf with 6 dividers. Manually adjustable frame. Supplement the worktable with smart accessories.
Cпецификация
  • Worktable CARGO, 1600x750 mm, white laminate top, grey frameLength: 1600 mmWidth: 750 mmThickness table surface: 26 mmMinimum height: 720 mmMaximum height: 900 mmTable surface: RectangularStand: Manually adjustableTable surface colour: WhiteTable surface material: High-pressure laminateStand colour: Dark greyStand colour code: NCS S7502-BStand material: SteelLoad capacity: 400 kgWeight: 41.1 kg

    Drawer unit CARGO, 1 drawer, 135x400x600 mm, greyHeight: 135 mmWidth: 400 mmDepth: 600 mmColour: GreyMaterial: High-pressure laminateNumber of drawers: 1Weight: 13.4 kg

    Top shelf CARGO, 1600x300 mm, including 6 dividers, greyLength: 1600 mmWidth: 300 mmThickness: 26 mmShelf colour: GreyShelf material: High-pressure laminateStand colour: Dark greyStand colour code: NCS S7502-BStand material: SteelWeight: 19.15 kg

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаWorktable-CARGO-1600x750mm--with-1-drawer-top-shelf
  • Тип продукцииChanging room
  • Группа продукцииTables
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-08-29
  • Номер версии1
  • Высота (мм)720
  • Ширина (мм)1600
  • Глубина (мм)750
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалСталь
  • Масса нетто (кг)73.65
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Столы
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Описание Uniclass 2015Desks, tables and worktops