Опубликуйте свои продукты
Worktable CARGO 2000x750mm with rollers + bottom shelf
AJ Products

Worktable CARGO 2000x750mm with rollers + bottom shelf

  • Facilitates goods handling
  • Extra storage space
  • Height-adjustable

    This packing table with rollers in the worktop facilitates your packing and assembly work. The goods rotate easily on the integrated rollers for more efficient handling and a better working position. Fitted with a practical lower shelf.
Cпецификация
    • Length:2000 mm
    • Width:750 mm
    • Thickness table surface:26 mm
    • Minimum height:720 mm
    • Maximum height:900 mm
    • Table surface:Rectangular with rollers
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:White
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Dark grey
    • Stand colour code:NCS S7502-B
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:400 kg
    • Weight:73.3 kg
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаWorktable-CARGO-2000x750mm-with-rollers-bottom-shelf
  • Тип продукцииChanging room
  • Группа продукцииTables
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-08-29
  • Номер версии1
  • Высота (мм)720
  • Ширина (мм)2000
  • Глубина (мм)750
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалСталь
  • Масса нетто (кг)73.3
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Столы
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Описание Uniclass 2015Desks, tables and worktops