Опубликуйте свои продукты
Worktable CARGO 2400x750mm with bottom shelf
AJ Products

Worktable CARGO 2400x750mm with bottom shelf

  • Height-adjustable
  • Hard-wearing laminate top
  • Extra storage space

    Robust packing table with a sturdy construction and height-adjustable frame. The table has a practical lower shelf that gives you good storage space for things you need within easy reach. Supplement with smart accessories from our assortment.
Cпецификация
    • Length:2400 mm
    • Width:750 mm
    • Thickness table surface:26 mm
    • Minimum height:720 mm
    • Maximum height:900 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:White
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Dark grey
    • Stand colour code:NCS S7502-B
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:400 kg
    • Weight:78.6 kg
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаWorktable-CARGO-2400x750mm-with-bottom-shelf
  • Тип продукцииChanging room
  • Группа продукцииTables
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-08-29
  • Номер версии1
  • Высота (мм)720
  • Ширина (мм)2400
  • Глубина (мм)750
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалСталь
  • Масса нетто (кг)78.6
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Столы
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Описание Uniclass 2015Desks, tables and worktops