Опубликуйте свои продукты
Auto self tipping skip AZURE 1525x865x870mm, 600L
Auto self tipping skip AZURE 1525x865x870mm, 600L
    AJ Products

    Auto self tipping skip AZURE 1525x865x870mm, 600L

    • CE marked
    • Automatic emptying
    • Makes waste sorting easier

      Tipping skip fitted with a spring-loaded pressure plate on the frame for automatic tipping, emptying, return and locking.
    Cпецификация
      • Length:1525 mm
      • Height:870 mm
      • Width:865 mm
      • Volume:600 L
      • Fork pocket size (wxh):230x100 mm
      • Width over forks:630 mm
      • Colour:Blue
      • Colour code:RAL 5019
      • Material:Sheet steel
      • Load capacity:800 kg
      • Thickness sheet steel:2.5 mm
      • Weight:104 kg
      • Testing:CE
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаauto-self-tipping-skip-azure-1525x865x870mm-600l
    • Тип продукцииChanging room
    • Группа продукцииWastebins
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-01-27
    • Номер версии1
    • Высота (мм)870
    • Ширина (мм)865
    • Глубина (мм)1525
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Масса нетто (кг)104
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Industry
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015TE_70_10_80_79
    • Описание Uniclass 2015Skips
    • Код CSI MasterFormat 201401 74 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cleaning and Waste Management

    Доступно в регионах:

    Европа