Опубликуйте свои продукты
Bar table LILY 700mm
AJ Products

Bar table LILY 700mm

  • Durable
  • Stylish
  • Easy to maintain

Stylish bar table with a durable tabletop.

A stylish and modern bar table that suits staff canteens as well as public lounge areas and coffee shops to create a comfortable and relaxed seating space.

The round laminate tabletop gives a smooth, hard and durable surface. The laminate is easy to maintain and you can wipe away stains in no time, perfect for well-used spaces. The stand comes in grey or chrome.

Cпецификация
  • Height:1125mm

    Diameter:700mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Round

    Stand:Fixes legs

    Weight:30.25kg

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаBar-table-LILY-700mm
  • Тип продукцииLunch and conference
  • Группа продукцииTables
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-09-27
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1125
  • Ширина (мм)700
  • Глубина (мм)700
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалСталь
  • Масса нетто (кг)30.25
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Офисные столы
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Описание Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • Код CSI MasterFormat 201412 51 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Office Tables