Опубликуйте свои продукты
Compartment Locker Classic 300mm 1 Section 4 Doors
AJ Products

Compartment Locker Classic 300mm 1 Section 4 Doors

Ventilation holes High quality Durable Personal-effects locker with reinforced doors and rubber dampers. Ventilation holes in the top and bottom
Cпецификация
  • Frame colour: Light grey Frame colour code: RAL 7035 Door colour: Blue/Light grey/Black Door colour code: RAL 5005/RAL 7035/RAL 9005 Sheet steel thickness body: 0,7 mm Sheet steel thickness door: 0,8 mm
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCompartment-Locker-Classic-300-1-Section-4-Doors
  • Тип продукцииClothing Locker
  • Группа продукцииLockers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-01-14
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)300
  • Глубина (мм)550
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительСловакия
  • Масса нетто (кг)31
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
  • Описание Uniclass 2015Lockers
  • Код CSI MasterFormat 201410 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lockers
  • Номер OmniClass23-21 15 15
  • Наименование OmniClassClothing Lockers
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Доступно в регионах:

Европа
Австрия
Аландские острова
Албания
Андорра
Беларусь
Бельгия
Болгария
Босния и Герцеговина
Великобритания
Венгрия
Германия
Гернси
Гибралтар
Греция
Дания
Джерси
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кипр
Латвия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Мальта
Молдова
Монако
Нидерланды
Норвегия
о-в Мэн
Папский Престол (Государство-город Ватикан)
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сан-Марино
Северная Македония
Сербия
Словакия
Словения
Украина
Фарерские о-ва
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Швейцария
Швеция
Шпицберген
Эстония