Опубликуйте свои продукты
Mobile pedestal FLEXUS 600x400x600mm
AJ Products

Mobile pedestal FLEXUS 600x400x600mm

3.9 из 5 звезд3.9(14 отзывы)
  • Laminated all around
  • Central locking and swivel castors
  • A drawer unit that fits perfectly under a desk

    Drawer unit with grey aluminium handles, central locking and four swivel castors, two with brakes.
Cпецификация
    • Height:600 mm
    • Width:400 mm
    • Depth:600 mm
    • Colour:Grey
    • Material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - 0164 PE Anthracite
    • Number of drawers:3
    • Lockable:With lock
    • Weight:27.4 kg
    • Assembly:Assembled
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMobile-pedestal-FLEXUS-600x400x600mm
  • Тип продукцииOffice and conference
  • Группа продукцииStorage
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-08-31
  • Номер версии1
  • Высота (мм)600
  • Ширина (мм)400
  • Глубина (мм)600
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Масса нетто (кг)27.4
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Офисные столы
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_25
  • Описание Uniclass 2015Drawer units