Опубликуйте свои продукты
Table ELTON 1200x700x590
AJ Products

Table ELTON 1200x700x590

  • Sound absorbent HPL
  • Bentwood legs
  • Rounded corners

Stylish table with bentwood legs and durable table top made of practical, sound-absorbing HPL which withstands daily use exceptionally well. The table is excellent as a canteen, classroom or play table for children of any age.

Cпецификация
  • Length:1200 mm

    Height:590 mm

    Width:700 mm

    Table surface:Rectangular

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Wood

    Sound absorbing:Yes

    Weight:21,65 kg

    Approvals:EN 1729-1, EN 1729-2, EN 15372

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаTable-ELTON-1200x700x590
  • Тип продукцииSchool & Education
  • Группа продукцииTables
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-08-18
  • Номер версии1
  • Высота (мм)590
  • Ширина (мм)1200
  • Глубина (мм)700
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Масса нетто (кг)21.65
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Столы
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Описание Uniclass 2015Desks, tables and worktops