Опубликуйте свои продукты
Wall hanging cloakroom unit TRÅD add-on unit 900x2000mm
Wall hanging cloakroom unit TRÅD add-on unit 900x2000mm
    AJ Products

    Wall hanging cloakroom unit TRÅD add-on unit 900x2000mm

    • 3 compartments
    • With hat rack
    • Shoe rack with a drip tray

      A wall-mounted add-on unit for the Trad cloakroom unit. Supplied complete with two wall rails, a hat rack and a shoe rack with a drip tray
    Cпецификация
      • Height:1800 mm
      • Width:900 mm
      • Depth:300 mm
      • Material:Steel
      • Number of shelves:2
      • Section:Add-on
      • Number of compartments:3
      • Weight:18.65 kg
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаWall-hanging-cloakroom-unit-add-on-unit-900x2000mm
    • Тип продукцииSchool & Education
    • Группа продукцииStorage
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-04-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1800
    • Ширина (мм)900
    • Глубина (мм)300
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Масса нетто (кг)18.65
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Описание Uniclass 2015Shelves and storage units