Опубликуйте свои продукты
Sahara Sand Inside Cove Base 245
alfa para la vida real

Sahara Sand Inside Cove Base 245

The finishes define the quality in the completion of the spaces. We have the most complete portfolio of special stoneware pieces to cover the specific needs of each space: auctions, profiles, corners, right angles, stair steps, etc.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка225000466
  • Тип продукцииQuarry special pieces
  • Группа продукцииQuarry inside cove base 24.5
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-10-26
  • Номер версии1
  • Высота (мм)74
  • Ширина (мм)245
  • Глубина (мм)12
Связанные
  • Основной материалFireclay
  • Вспомогательный материалПрочее
  • Разработано вКолумбия
  • Страна-производительКолумбия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Плитка

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка