Опубликуйте свои продукты
 Hexagon terrazo ash gray  Side 200 mm
 Hexagon terrazo ash gray  Side 200 mm
    alfa para la vida real

    Hexagon terrazo ash gray Side 200 mm

    Our pre-polished Terrazzo tiles are ideal for spaces such as terraces, balconies or outdoor squares. They not only contribute to the design of the space but also provide an ideal support against slipping. They self-manage the dirt typical of these spaces through their indentations, remaining as new over time.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка225019912
    • Тип продукцииTerrazo
    • Группа продукцииTerrazo
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-07-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)400
    • Ширина (мм)400
    • Глубина (мм)28
    Связанные
    • Основной материалCementitious
    • Вспомогательный материалCementitious
    • Разработано вКолумбия
    • Страна-производительКолумбия
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Tiles

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Северная Америка