Опубликуйте свои продукты
Cerámica lory 300 x 600 mm
alfa para la vida real

Cerámica lory 300 x 600 mm

Es una cerámica que evoca la magia de la naturaleza y los territorios que la inspiran, una perfecta combinación de naturaleza y tecnología industrial. Hiper realismo en su diseño, profundidad y brillo en sus vetas. Una colección que asegura la máxima continuidad estética y arquitectónica entre el interior y el exterior.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка225027674
  • Тип продукцииCeramic tiles
  • Группа продукцииNatural stone finish
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-02-14
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)300
  • Глубина (мм)600
Ссылки
Связанные
  • Основной материалКерамика
  • Вспомогательный материалКерамика
  • Разработано вКолумбия
  • Страна-производительКолумбия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Other

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка