Опубликуйте свои продукты
Sanitario Andes
alfa para la vida real

Sanitario Andes

4.1 из 5 звезд4.1(10 отзывы)
Sanitario de dos piezas redondo con tanque compacto, bajo consumo de agua (4,8litros para líquidos y solidos), además con un estilo de tradicional para espacios reducidos cómodo de uso residencial. material porcelana sanitaria, antibacterial y alta resistencia al rayado, fácil de limpiar.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка700011705
  • Тип продукцииLinea sanitaria
  • Группа продукцииSanitario
  • Дата публикации2020-12-14
  • Номер версии1
  • Высота (мм)365
  • Ширина (мм)675
  • Глубина (мм)728
Ссылки
Связанные
  • Основной материалФарфор
  • Вспомогательный материалФарфор
  • Разработано вЭквадор
  • Страна-производительЭквадор
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка