Опубликуйте свои продукты
487_Biplane 200x105 high table
487_Biplane 200x105 high table
    Alias

    487_Biplane 200x105 high table

    Square high table with structure composed of 4 legs in die-cast aluminium with painted finishes, connected by a shelf. Top and shelf available in enamelled scratch resistant mdf thickness 22 mm. A strong grasp of form and composition has given life to a collection of tables characterised by great flexibility in terms of shape, size and range of uses. The project derives from the idea of creating a broad and differentiated range of designs. The legs in die-cast aluminium are fixed both to a central base and to the table top forming a solid structure. The number of legs may vary as a function of the dimensions of the top, available in different shapes and finishes.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка487-Biplane-200x105
    • Тип продукцииTable
    • Группа продукцииBiplane
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-06-27
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Столы
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21_60
    • Описание Uniclass 2015Office tables
    • Код CSI MasterFormat 201412 51 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Office Tables

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка