Опубликуйте свои продукты
498 Frametable Dining 190/240
Alias

498 Frametable Dining 190/240

Fixed table with structure made of die-cast aluminium elements, with stove enamelled or polished finish. Top: - alveolar aluminium edged with solid wood scratch resistant lacquered, thickness 18 mm- extra light tempered glass, thickness 12 mm - glass sandwich, thickness 16 mm Top in alveolar aluminium edged with solid wood, thickness 18 mm: - natural oak veneered - dark oak venereed
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка498_Dining_190_240
  • Тип продукцииFurniture
  • Группа продукцииtable
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-10-08
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Столы
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Номер OmniClass23-21 23 15
  • Наименование OmniClassResidential Tables

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка